Numer przedmiotu: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 to wstępnie zaprojektowany chwytak firmy Piab stosowany do paletyzacji. Chociaż LBG-50 jest lekki ze względu na zaawansowaną konstrukcję, nie wpływa to n...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Podnosi worki z dowolnego, standardowego materiału, takiego jak papier, tworzywo sztuczne, włóknina i tkanina. Możliwość obsługi arkuszy ślizgowych w ramach rozwiązania podciśnieniowego.
- Wymiary worków do 495 × 650 × 215 mm i masa ≤50 kg.
- Regulacja szerokości i pozycji palców umożliwia perfekcyjne dopasowanie zarówno do przenośnika, jak i worków. Aktywna, górna płyta zaciskowa umożliwia bezpieczny, pionowy chwyt.
- Lekkie narzędzie wykonane z aluminium, zapewnia utrzymanie maksymalnej ładowności robota.
- Pakiet zaworu można skonfigurować w technologii dyskretnego wejścia/wyjścia, Ethernet/IP lub Profinet.
- Wytrzymałe płyty montażowe z wyborem interfejsu robota ISO, a także bez nawierconych otworów do dostosowania do wymagań.