Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 to wstępnie zaprojektowany chwytak firmy Piab stosowany do paletyzacji. Chociaż LBG-50 jest lekki ze względu na zaawansowaną konstrukcję, nie wpływa to n...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Podnosi worki z dowolnego, standardowego materiału, takiego jak papier, tworzywo sztuczne, włóknina i tkanina. Możliwość obsługi arkuszy ślizgowych w ramach rozwiązania podciśnieniowego.
  • Wymiary worków do 495 × 650 × 215 mm i masa ≤50 kg.
  • Regulacja szerokości i pozycji palców umożliwia perfekcyjne dopasowanie zarówno do przenośnika, jak i worków. Aktywna, górna płyta zaciskowa umożliwia bezpieczny, pionowy chwyt. 
  • Lekkie narzędzie wykonane z aluminium, zapewnia utrzymanie maksymalnej ładowności robota.
  • Pakiet zaworu można skonfigurować w technologii dyskretnego wejścia/wyjścia, Ethernet/IP lub Profinet. 
  • Wytrzymałe płyty montażowe z wyborem interfejsu robota ISO, a także bez nawierconych otworów do dostosowania do wymagań.

Rekomendacje

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj