Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0120992
24 Variantes

Válvulas de checagem de vácuo VT-1H

Escolha entre válvulas solenoide, controladas por vácuo ou eletricamente. A válvula controlada por vácuo (Vacustat) desliga o fluxo de ar comprimido para a bomb...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

Características

  • Mantém o nível de vácuo em aplicações seladas para operação segura.
  • Válvula de checagem de sopro incorporada, para uma rápida liberação do objeto.
  • Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
  • Disponivel com compensador de nivel parra compensar diferenças de nível do objeto.

Geral

Material
Al , Ceramic , CuZn , Nitrilo (NBR) , Poliuretano (PU) , SS , Steel
Nível de ruído
66 - 68 dBA
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso
865 - 910 g

Dados mecânicos

Faixa de ação
0-360 º
Faixa de ação / Curso
50 mm
Carga vertical máxima
700 N
Força da mola máxima
66.7 N

Performance

Pressão de alimentação ()
0.25 - 0.55 MPa

Dados pneumáticos

Faixa de fluxo de vácuo máximo
0.68 Nl/s
Vida útil ()
10000000 ciclos
Volume interno ()
13.8 cm³

Desenhos dimensionais

Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.

CAD

CAD

Ficha de dados

Manuais

Folhetos

Certificados

Produtos relacionados

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar