- Vacuum conveyors for powder and bulk
Vacuum conveyors for powder and bulk
Os transportadores a vácuo da Piab são a solução ideal para transportar sólidos a granel. Eles criam um ambiente de trabalho seguro, higiênico e ergonômico, garantem uma alta qualidade de produto e evitam a perda de produto devido a derramamentos ou danos. Eles fazem isso em um sistema de manipulação de material controlado que substitui a manipulação manual ou o transporte mecânico com facilidade.Transportadores de parafuso, elevadores de caçamba, transportadores de correia, elevadores de comprimido ou outros alimentadores a granel não podem competir com a versatilidade e a pequena pegada dos transportadores a vácuo da Piab. Os danos ao produto são evitados ao garantir o transporte de fase densa de materiais frágeis. Até mesmo comprimidos revestidos sensíveis são protegidos contra lascas durante o processo de transporte.
Os transportadores piFLOW® podem ser integrados a um sistema existente ou projetados para uma linha completamente nova. Também é fácil alterar um layout existente. Para mais flexibilidade dentro da planta, ele pode ser colocado em uma armação móvel e ser usado em várias estações da linha de produção.
Os sistemas de transporte da Piab facilitam a manipulação em massa graças a seu design compacto e modular, que fornece a mais alta flexibilidade para várias aplicações. Use-o como descarregador de sacos a granel ou alimentador de compressora de comprimidos; misturadores de carga, misturadores, máquinas de embalagem, peneiras, etc. Não importa a escala, o equipamento de transporte da Piab pode manipular pó, grânulos ou partículas, transportando até 15 toneladas/hora. A manutenção preventiva e a limpeza nunca foram tão rápidas e, como os transportadores a vácuo não têm peças móveis, pontos de esmagamento nem pontos de estrangulamento, a manutenção não planejada é mínima.
Os transportadores a vácuo contribuem para maior produtividade e menores custos ao automatizar partes dos processos de produção nas indústrias de alimentos, farmacêutica, química e manufatura aditiva. Os transportadores da Piab foram desenvolvidos para atender aos requisitos rigorosos desses setores com as certificações FDA, EC n.º 1935/2004, EC n.º 10/2011, ATEX Poeira e ATEX Gás. Consulte as linhas de produtos específicas do piFLOW® para obter a disponibilidade exata dos certificados de cada produto ou configuração de produto.
Os filtros integrados evitam que partículas de poeira entrem no ambiente de fabricação, eliminando a possibilidade de explosões de poeira e doenças respiratórias nos operadores.
Os sistemas de transporte a vácuo são fáceis de instalar e manter, reduzindo muito o tempo de integração para os operadores. Alternar entre diferentes tipos de materiais transportados torna-se rápido e fácil.
Todos os sistemas de transporte de pó da Piab estão disponíveis com uma bomba a vácuo acionada por ejetor ou com uma bomba mecânica. TA bomba ejetora consome energia apenas enquanto está funcionando, economizando energia enquanto opera em um nível baixo de ruído. As bombas da Piab usam a tecnologia COAX®, proporcionando a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo.
Cada transportador a vácuo da Piab é construído para durar usando materiais duráveis. Eles vêm com uma garantia de 5 anos.
129 produtos
Lanças de sucção
Captação piFLOW®f
- Alimentos e bebidas
- Coleta de tambor e barril de fibra
Visualizar
5 Variantes
Suporte para montagem remota de bomba de vácuo piPREMIUM
Bombas/geradores de vácuo
Visualizar
3 Variantes
Hose connection kit for electro mechanical pump and piFLOW®p
Bombas/geradores de vácuo
Visualizar
5 Variantes
Hose connection kit for electro mechanical pump and piFLOW®i/f
Bombas/geradores de vácuo
Visualizar
4 Variantes