- Bombas e ejetores de vácuo
- Ejetores em linha
Ejetores em linha
Os ejetores em linha são geradores de vácuo finos ultraleves com o objetivo de montagem em mangueira perto de uma ventosa em um sistema descentralizado. Nossos ejetores em linha são construídos com base na tecnologia patenteada COAX® da Piab ou do novo STX opcional. Além disso, uma seleção de nossos ejetores em linha está disponível com liberação automática, uma função integrada e ainda outra patente. Os ejetores em linha da Piab oferecem desempenho superior com consumo de energia entre 25 e 50% menor em comparação com a concorrência nesse campo. Todos os ejetores de vácuo da Piab estão em conformidade com as diretrizes Reach e RoHS e as diretivas CE relevantes.

7 produtos