Número do item: 0202360
4 Variantes
Value Line® vacuum generators
Light weight and small sized vacuum ejectors with integrated push-in fittings. One is made with a T-design that will allow exhaust air to be piped away. The oth...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202360
- 0202187
- 0202191
- 0205733
Características
- Ejetor com desempenho de vácuo melhorado comparado ao ejetor de estágio único convencional de tamanho correspondente.
- Estágio de ejetor sem válvula de chapeleta proporciona mais confiabilidade em ambientes sujos e empoeirados.
- Estrutura leve.
- Encaixes push-in (pressão) integrados ou conexões de rosca para instalação de baixo custo e rápida.
- Disponível em “Inline”, “T-design” ou versão de bloco de alumínio. O T-design é adequado se o ar de escape precisar ser canalizado para longe.
- A versão de bloco VL206 1/8" é uma alternativa de fácil instalação, visando os operadores de sistemas de vácuo automatizados básicos.