Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0122022
6 Variantes

Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0122022
  • 0122880
  • 0122881
  • 0122882
  • 0122883
  • 0122884

Características

  • Tecnologia de cartucho de vácuo COAX®, patente Piab.
  • Alta capacidade de fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
  • Projeto inline leve com conexões push-in.
  • Instalação fácil e rápida diretamente na mangueira.
  • Cartucho Si/Ti a 0,6MPa para fluxo de vácuo extra.
  • Cartucho Bi para alta confiabilidade a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
  • Cartucho Ti/Xi a 0,4 - 0,5MPa quando alto fluxo de vácuo e alto nível de vácuo são necessários.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar