Número do item: 0100423
2 Variantes
Bomba de vácuo X40L com placa de conexão K, selos NBR
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0100423
- 0100425
Características
- Nível de vácuo extra até -93 kPa
- Pequena e rápida
- Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas
Geral
Material
ABS , Al , NBR (FKM) , PA , POM , SS
Nível de ruído
60 - 70 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso máximo
420 g
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Máximo vácuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.17 | 0.038 | 93 |