Número do item: 0100742
4 Variantes
Bomba de vácuo MLL400, selos NBR, ES
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0100742
- 0100742U
- 3101057
- 3101057U
Características
- Maior bomba do mercado acionada por ar comprimido
- Sistema de economia de energia disponível
Geral
Material
Al , PPS , Nitrilo (NBR) , SS
Nível de ruído
72 - 76 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso mínimo
5400 g
Performance
Pressão de alimentação máxima
0.7 MPa
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Máximo vácuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 28 | 92 | 52 | 35 | 18.4 | 9.2 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 0.92 | 0.02 | 91 |
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
PDF