Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0102839
8 Variantes

Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B1, selos NBR

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0102767
  • 0102768
  • 0102789
  • 0102839
  • 0102840
  • 0102851
  • 0103079
  • 0103080

Características

  • Níveis de vácuo médio até -84 kPa
  • Pequena e rápida
  • Funciona a partir de 0,38 MPa
  • Disponível com placa de conexão em alumínio (B1) e composite PA (B, C)
0 item(s) adicionado(s)
Comparar