Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
6 Variantes

piCLASSIC Si32-3 piSAVE® optimize

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize

Características

  • Regulador de pressão proporcional controldo a vácuo (módulo integrado para piCLASSIC). Um dispositivo totalmente pneumático.
  • A pressão de alimentação da piCLASSIC é regulada automaticmente e controlda de forma a manter o nível de vácuo setado. O ar comprimido (energia) utilizado é mantido ao mínimo para a aplicação (otimizado).
  • Recomandada para aplicações seladas e com vazamento para economizar energia e assegura o uso no nível de vácuo correto.
  • Patenteada dentro da tecnologia COAX® - a tecnologia de ejetor de maior eficiência energética.
  • O cartucho Si oferece um fluxo de vácuo extra.
  • Possui port de ventilação de ar com filtro.
  • Vários tamanhos de conexões de rosca e push in para escolha.
  • O piSAVE® optimize oferece um fluxo/pressão de alimentação máximo até o nível de vácuo começar a acontecer.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)