Número do item: piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Xi40-3 piSAVE® optimize
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
- piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Xi40-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Xi40-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize
Características
- Regulador de pressão proporcional controldo a vácuo (módulo integrado para piCLASSIC). Um dispositivo totalmente pneumático.
- A pressão de alimentação da piCLASSIC é regulada automaticmente e controlda de forma a manter o nível de vácuo setado. O ar comprimido (energia) utilizado é mantido ao mínimo para a aplicação (otimizado).
- Recomandada para aplicações seladas e com vazamento para economizar energia e assegura o uso no nível de vácuo correto.
- Tecnologia patenteada COAX® embutida – a tecnologia mais eficiente do ponto de vista energético.
- O cartucho de Xi oferece alto fluxo em níveis de vácuo a -95kPa.
- Possui port de ventilação de ar com filtro.
- Vários tamanhos de conexões de rosca e push in para escolha.
- piSAVE® optimize gives maximum feed pressure/flow to piCLASSIC until vacuum level starts to build up.