Número do item: 0106676
2 Variantes
CartuchoCOAX® COAX®MINI MINIPi12-3, Pi12-3,válvula válvulaanti-retorno anti-retornoextra, extra,...
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104265
- 0106676
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MINI - com alto fluxo de vácuo inicial.
- Inclui um silenciador e um filtro de vácuo embutido para ambientes severos.
- Nível de vácuo até -90kPa a baixas pressões de alimentação de ar comprimido.
- Alta confiabilidade operacional no caso de flutuação ou baixa pressão de alimentação.
- Adequado para a manipulação de objetos selados com alta velocidade de pick-up.