Número do item: 0120776
2 Variantes
CartuchoCOAX® COAX®MINI MINIXi10-3, Xi10-3,válvula válvulaanti-retorno anti-retornoextra, extra,...
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0120775
- 0120776
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MINI.
- Inclui um silenciador e um filtro de vácuo embutido para ambientes severos.
- Alto fluxo de vácuo a altos níveis de vácuo até -94kPa.
- Tempo de resposta rápido quando alto nível de vácuo é necessário.
- Adequado para a manipulação de objetos selados com alta velocidade de pick-up.
- Grande fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.