Número do item: 0110641
2 Variantes
Profile mount ball clamp, left hand
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0110641
- 0110648
Características
- Para fixação em perfis extrudados padrão
- Utilizado para suportar qualquer bloco funcional com junta esférica.
Geral
Material
Al , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso mínimo
210 g
Dados pneumáticos
Vida útil (at max. load)
10000000 ciclos
Dados mecânicos
Nm
29.5 lb ft
Carga vertical máxima
801 N
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
Catálogos
PDF