Número do item: 0121170
Cross connector 25-25/65
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Conecta barras de 25mm em qualquer ângulo.
- Pode ser utilizado com uma extenção de ventosa.
Geral
Material
Al , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso mínimo
257 g
Dados pneumáticos
Vida útil (at max. load)
10000000 ciclos
Dados mecânicos
Nm
88.5 lb ft
Carga vertical máxima
400 N
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
Catálogos
PDF