Número do item: Swivel arm clamp on 50, ball joint
9 Variantes
Braço giratório clamp on (preso), extensão de 50mm, fixação funcional da junta esférica
O braço giratório oferece possibilidades ilimitadas de posicionamento da ventosa, tornando mais fácil encontrar o local certo no objeto a ser manipulado ou segu...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Características
- Barras de montagem padrão de 25mm ou 1". Conexão facilmente removível.
- Fácil ajuste através de um único parafuso.
- Disponível com pino trava 16, 19 ou junta esférica, padrão industrial.