Número do item: 0213029
8 Variantes
WSL 10 AL Long Angle Clamp
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213029
- 0213037
- 0213030
- 0213038
- 0213031
- 0213039
- 0213032
- 0213040
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Altura
6 mm
Altura
10 mm
Comprimento
80 mm
Comprimento
47 mm
Comprimento
14 mm
Largura
16 mm
Geral
Peso
29 - 29 g
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
Catálogos
PDF