Número do item: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Dimensões DWG
Diâmetro
20 mm
Comprimento
90 mm
Comprimento
30 mm
Largura
25.4 mm
Largura
15.9 mm
Geral
Peso máximo
94 g
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF