Número do item: 0214622
2 Variantes
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
Provides accuracy of +/- .02mm.
Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
Locators can dock on existing mold locators.
Custom lengths, strokes and diame...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0214622
- 0214623
Características
- Provides accuracy of +/- .02mm.
- Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
- Locators can dock on existing mold locators.
- Custom lengths, strokes and diameters available.
Dimensões DWG
Diâmetro
40 mm
Diâmetro
4.7 mm
Diâmetro
7 mm
Comprimento
112 mm
Comprimento
44 mm
Comprimento
49 mm
Comprimento
29 mm
Comprimento
15 mm
Comprimento
7 mm
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF