Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0214181
2 Variantes

DKA 10 L Profile Extension Arm

Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0214181
  • 0214182

Características

  • Offsets profile connections using clamps.
  • L models connect to L-18/10 or L-18/18.
  • X models connects to X-50/25 or X-25/25.
  • Allows for clearance between profile.
  • Includes M5 socket head screws and channel nut.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar