Número do item: 0214722
2 Variantes
U06-00 Union Y
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tub...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0214722
- 0214724
Características
- Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
- * Sold in Packs of 10
Dimensões DWG
Diâmetro
6 mm
Diâmetro
6 mm
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
30.1 mm
Comprimento
19.4 mm
Comprimento
13.3 mm
Comprimento
13.3 mm
Comprimento
6 mm
Largura
10.4 mm
Largura
10.4 mm
Largura
10.4 mm
Largura
6.8 mm
EOAT (Ferramenta de final de braço)
Tube number
4,5
Geral
Peso máximo
100 g
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF