Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Soluções de Automação para Logística e Armazenamento

A ampla gama de soluções elétricas e acionadas a vácuo da Piab para o setor de Logística e Armazenamento foi desenvolvida para garantir que as operações sejam eficientes, confiáveis e capazes de atender às altas demandas do manuseio moderno de produtos.

Sustentabilidade

As soluções elétricas e acionadas a vácuo da Piab, eficientes em termos de energia, reduzem os custos operacionais e o impacto ambiental, alinhando-se às práticas de logística sustentável de todos os principais setores industriais.

Confiabilidade

O desempenho consistente da Piab é caracterizado pela operação confiável de nossas soluções de manuseio elétricas e acionadas a vácuo, que maximizam o fluxo de trabalho em várias aplicações de logística e armazenamento.

Flexibilidade

Os produtos da Piab oferecem possibilidades infinitas por meio de seu design modular e adaptabilidade, permitindo fácil configuração e personalização para atender às necessidades específicas de aplicação em todos os setores industriais.

Automatizando cada etapa do processo em sua Logística e Armazenamento

Automatize o processo de descarregamento com soluções de logística inteligente.

A Piab oferece tecnologia avançada de vácuo para automatizar o processo de descarregamento de caminhões. Nossas soluções incluem bombas de vácuo e ferramentas de preensão com ventosas ou espuma, para aumentar a eficiência, segurança e ergonomia real. A Piab possibilita o manuseio rápido e seguro de materiais, minimizando o risco de lesões humanas ou danos aos produtos manuseados. Nossos sistemas de logística inteligente estão em conformidade com todos os padrões e regulamentos de segurança, incluindo a marcação CE, garantindo que o equipamento atenda aos requisitos essenciais de saúde e segurança.

Despaletize com precisão

Ao utilizar tecnologia de vácuo avançada e componentes modulares combinados em soluções sofisticadas de armazenamento, a Piab promove o levantamento preciso, eficiente e seguro de produtos e caixas de paletes, garantindo automação flexível e econômica e reduzindo o manuseio manual. Nossas bombas de vácuo, pinças e ventosas ou espuma de alto desempenho são todos exemplos de ferramentas que contribuem para nossos sistemas superiores de despaletização.

Agarrar e classificar com cuidado

As inteligentes bombas e pinças acionadas por vácuo, juntamente com uma generosa variedade de ventosas padrão e modulares com acessórios inteligentes, oferecem um manuseio incomparável de produtos industriais. A Piab garante preensão e classificação precisas por meio de tecnologia elétrica e acionada por vácuo e componentes personalizáveis. Todas as nossas soluções de logística e armazenamento assistidas por cobots vêm com software plug & play e recursos exclusivos de economia de energia.

Consulte nós sobre sua aplicação.

Receba consultas e conselhos gratuitos de nossos especialistas em automação sobre como reforçar seu processo.

Sua pergunta

Perfeccione o seu bin-picking

Os avançados grippers leves a vácuo da Piab elevam o bin-picking com cobots a novos patamares. Nossas soluções inovadoras de armazenamento identificam com precisão e agarram com segurança qualquer item, independentemente do tamanho, peso, estrutura de superfície ou altura, sem a necessidade de troca de ferramentas. Ao melhorar a velocidade de coleta e garantir um manuseio confiável, a Piab aperfeiçoa o processo de bin-picking, tornando as operações de logística inteligente e armazenamento mais eficientes do que nunca.

Manuseie todas as caixas de forma eficiente com soluções de automação para armazenamento

As bombas de vácuo compactas e leves da Piab, combinadas com pinças versáteis e ventosas especializadas, garantem o manuseio eficiente de caixas, independentemente do tipo ou material. Aproveitando nossa avançada tecnologia COAX®, a Piab garante preensão, elevação e movimentação seguras e precisas em alta velocidade em qualquer operação de armazém automatizado. Nossos objetivos são aumentar a eficiência, reduzir o esforço manual e aumentar o rendimento.

Maximize as capacidades do seu cobot com bombas elétricas

A tecnologia de bombas elétricas eficientes em termos de energia da Piab permite maior flexibilidade em qualquer setor industrial. Como não é necessária infraestrutura de ar comprimido, os cobots podem ser colocados de forma independente na instalação do armazém, oferecendo movimento expandido devido à redução de tubos e cabos. Como nossas pinças amigáveis ao trabalhador também são leves, elas permitem maximizar as cargas úteis dos braços dos cobots. Como um todo, isso aumenta a produtividade e a eficiência energética do armazém em toda a instalação.

 

 

Explore suas opções com Piab.

Entre em contato conosco a qualquer momento para consultoria especializada.

Para entrar em contato

Paletize tudo com um único gripper

A flexibilidade é fundamental quando se trata de paletização. Com designs tanto padrão quanto personalizados, a Piab permite que uma empresa paletize diversos itens com uma única ferramenta de gripper. Nossos instrumentos versáteis podem lidar com qualquer forma, tamanho, qualidade de superfície ou material, garantindo uma paletização confiável e simplificada e manuseio de folhas deslizantes sem trabalho manual. Eficiência real em logística sem o risco de lesões humanas ou produtos danificados, mantendo baixos os custos de energia.

Impulsione seu paletizador colaborativo

A expertise de alto desempenho da Piab em paletização colaborativa se destaca em nosso portfólio de sucesso de grippers para cobots e ventosas modulares, oferecendo soluções de armazém precisas e adaptáveis em vários setores industriais. Cada produto é meticulosamente projetado para ser compacto e eficiente em termos de energia, aumentando a velocidade, precisão e flexibilidade para maximizar o rendimento em operações de armazém automatizadas. Configurações plug-and-play fáceis de usar e manutenção simples garantem instalação rápida e reduzem significativamente o tempo de inatividade, tornando nossas soluções tanto eficientes quanto confiáveis.

Explore mais soluções de automação para armazéns

A Piab apoia várias aplicações adicionais de logística e armazenamento com seu extenso portfólio de produtos, incluindo bombas de vácuo, pinças, ventosas, recursos opcionais, bem como acessórios adequados:

Soluções para Micro Fulfillment

Manuseio de folhas deslizantes

Manuseio de latas e frascos

Manuseio de objetos pesados

FAQ: Soluções de Logística e Armazenamento da Piab

Como as soluções da Piab podem melhorar a eficiência em logística e armazenamento?
As soluções da Piab automatizam os processos de manuseio de materiais, reduzindo o trabalho manual e aumentando o rendimento. Isso resulta em tempos de carregamento e descarregamento mais rápidos, operações mais eficientes e maior produtividade.

As soluções da Piab podem lidar com uma variedade de materiais e produtos?
Sim, as soluções da Piab são altamente versáteis e podem lidar com uma ampla gama de produtos, independentemente do tamanho, peso ou estrutura de superfície. Componentes personalizáveis, como ventosas e sistemas de preensão a vácuo, garantem o manuseio seguro de diferentes itens.

Aumento de eficiência e velocidade fazem parte da oferta da Piab para operações de armazém?
Sim, as tecnologias e equipamentos avançados de automação da Piab são projetados para otimizar vários aspectos das operações logísticas, o que contribui diretamente para o aprimoramento do processamento de pedidos e pontualidade na entrega.

É possível economizar energia enquanto você automatiza seu armazém?
Sim, a Piab oferece ferramentas de automação que levam a economias significativas de energia e reduzem a pegada ambiental por meio de soluções otimizadas, inovações em economia de energia e sistemas de gerenciamento de energia local - tanto para ar comprimido quanto para eletricidade.

Como posso começar com as soluções de logística e armazenamento da Piab?
Para começar, você pode entrar em contato diretamente com a Piab ou procurar um distribuidor local da Piab. Os especialistas da Piab podem fornecer informações detalhadas, recomendações de produtos e suporte para ajudá-lo a implementar as melhores soluções para suas operações de logística e armazenamento.

As soluções da Piab podem ser personalizadas para atender a necessidades específicas?
Sim, a Piab oferece soluções personalizáveis para atender a necessidades específicas de logística e armazenamento. Por exemplo, as ventosas modulares piGRIP® podem ser adaptadas para diferentes formas, tamanhos e materiais, garantindo uma preensão segura durante o manuseio.

Como os geradores de vácuo da Piab melhoram as operações logísticas?
Os geradores de vácuo da Piab, como a série piCOMPACT®, fornecem geração de vácuo de alta eficiência com controles integrados. Eles são ideais para sistemas de armazém automatizados, garantindo o manuseio rápido e confiável de materiais.

As soluções da Piab estão em conformidade com os padrões da indústria?
Sim, todos os produtos e soluções da Piab estão em conformidade com vários padrões e regulamentos da indústria.

Evolua seu negócio de logística e armazenamento conosco

A Piab é uma das escolhas preferidas para empresas que buscam aprimorar suas capacidades de logística e armazenamento por meio de soluções de automação avançadas, confiáveis e eficientes:

  • Economias substanciais de energia. Ao utilizar produtos e componentes baseados em vácuo, a Piab pode oferecer soluções com eficiência energética incomparável, cumprindo assim as políticas corporativas e contribuindo para os objetivos ambientais globais.
  • Confiabilidade. Os produtos da Piab são desenvolvidos e produzidos com durabilidade e confiabilidade em mente, permitindo operação contínua e minimizando o tempo de inatividade em operações críticas de logística e armazenamento.
  • Segurança. A segurança é primordial na logística. As ferramentas de extremidade de braço (EOAT) da Piab e outras soluções sofisticadas são projetadas para garantir operações seguras, protegendo tanto os produtos quanto os operadores humanos, bem como o ambiente onde a operação é realizada.
  • Escalabilidade. À medida que as empresas crescem e suas necessidades evoluem, as soluções da Piab podem ser escaladas para atender às demandas aumentadas sem comprometer o desempenho, tornando-nos um parceiro de longo prazo na eficiência logística.
  • Maximize a flexibilidade. Grippers multifuncionais para operações de armazém acionados por bombas inteligentes com configurações fáceis de manter ajudam a manusear uma ampla variedade de itens, como embalagens de garrafas em folha ou cartolina, latas e frascos, folhas deslizantes e, finalmente, até paletes.

Não tem certeza do que você precisa?

Nossa equipe de Logística e Armazenamento está pronta para ajudá-lo.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail