- Soluções de preensão por robô ou cobot
- Garras robóticas para Cobots e Robôs convencionais
Garras robóticas para Cobots e Robôs convencionais
A piCOBOT® é uma unidade ejetora a vácuo com controles integrados, indicadores de status visuais grandes e uma tela fácil de usar. Disponível com uma interface elétrica genérica, além de várias opções para dimensões mecânicas da placa de montagem de acordo com a norma ISO 9409-1, permitindo que ela seja configurada para operar com qualquer robô colaborativo e robôs industriais menores. Certificada pela Universal Robots, ela é montada diretamente no braço robótico UR (ISO-9409-1-50-M6). Como uma opção para montar uma ventosa diretamente na interface com rosca da piCOBOT®, uma garra ajustável de alta qualidade com duas ventosas pode ser facilmente acoplada à unidade piCOBOT®. Ela é equipada com um software de plug-in (URCaps) para o dispositivo de programação portátil (Painel) que a tornará muito fácil de instalar, configurar e iniciar.

9 produtos