- News
- Manuseio automático de embalagens de massas
Manuseio automático de embalagens de massas com a Kenos® KVGL da Piab

Com o uso de uma única garra de vácuo Kenos® KVGL da Piab, a Selematic criou um sistema de empacotamento automático de última geração, conseguindo uma redução significativa dos custos e um importante aumento de produtividade no manuseio de diferentes formatos e várias camadas de massa.
Em um sistema de empacotamento automático para embalagens de massas em caixas cartonadas, a Selematic SpA instalou uma garra de vácuo Kenos® KVGL da Piab, operada por um robô cartesiano, para o manuseio de vários tipos de embalagens, como embalagens quadradas de fundo duplo de massas pequenas, pacotes inflados de massa em forma de ninho e pacotes de massa longa.
A caixa de papelão é posicionada por cima com sobreposição progressiva das camadas da embalagens. O processo é caracterizado por um grande número de formatos e estratificações. O primeiro requisito foi, portanto, minimizar a substituição dos sistemas de pega em consequência das mudanças de formato. Outro problema foi as frequentes rupturas que ocorriam principalmente com as embalagens de papel.
“Antes de começar a colaboração com a Piab, as embalagens das massas eram coletadas por um soprador usando sistemas de pega internos. Quando o tamanho do pacote ou a estratificação do pacote dentro das caixas mudavam, as garras tinham que ser substituídas. Tudo isso envolvia paradas dispendiosas e impactavam negativamente os tempos de ciclo”, explica Alessandro Vitiello, coordenador de serviços de engenharia da Selematic, chefe do projeto.
“Além disso, muitas vezes ocorriam rupturas das embalagens, especialmente com embalagens de papel, em particular com certos tipos de massa (como o penne). Graças à Kenos® KVGL, resolvemos esses dois problemas, conseguindo pegar qualquer formato de massa, mesmo de tamanhos diferentes, com um único sistema de garra - cujo comprimento é igual à boca da caixa palete - sem causar danos às embalagens. Obtendo uma redução de custo significativa e um aumento importante da produtividade. Antes de escolher a Kenos® KVGL da Piab, nós também testamos outras soluções. Elas também funcionavam bem, mas, definitivamente, eram mais caras.
A Piab também nos convenceu pelo serviço de consultoria fornecido durante a implementação do projeto. Os técnicos da filial italiana, em colaboração com a Tesfluid, distribuidora autorizado da Piab, nos auxiliou a escolher a bomba a vácuo certa e a identificar o tipo mais adequado de ventosas para o sistema Kenos® KVGL.”
A Kenos® KVGL foi equipada com as ventosas piGRIP® da Piab com lábios BGI de 34 mm de diâmetro.
Graças às soluções adotadas, a capacidade máxima de produção atingida pelo sistema de embalagens está entre 80 a 120 embalagens por minuto dependendo do respectivo produto
Os sistemas de fixação a vácuo Kenos® da Piab são projetados para simplificar os processos de manuseio das indústrias de alimentos, embalagens, madeira e em muitas outras áreas de aplicação. É uma linha versátil, projetada para a manipulação de uma grande variedade de objetos de diferentes formas, tamanhos e densidades. Os sistemas de garras KVG podem ser equipados com a geração a vácuo integrada ou geração a vácuo separada por meio de bomba ou soprador de canal lateral - como é o caso da Selematic. Entre os diversos sistemas Kenos® disponíveis, o KVGL é o modelo que melhor se adapta à indústria de alimentos, pela sua versatilidade e pela possibilidade de criar soluções especiais com base nas necessidades específicas de aplicação.
piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável, com peças otimizadas individualmente, para facilitar a pega e o manuseio de diversos tipos de objetos ou superfícies, garantindo movimentos rápidos e seguros.