Novo Design

Novo Design

Novo Design

Novo Design

Novo Design

Novo Design

Número do item: CPT
Cobot Palletizing Tool (CPT)
CPT é uma ferramenta compacta tudo-em-um com alcance estendido para paletização assistida por cobot. Sua superfície de preensão multi-zonas permite pegar várias...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Maior produção de paletes - A superfície de preensão é projetada para cobrir várias zonas, permitindo o manuseio de diferentes tamanhos de caixas ou várias caixas em cada ciclo.
- Alcance máximo do cobot – O design leve e descentralizado estende o alcance do cobot em até 100 mm.
- Velocidade máxima de manuseio - A unidade de válvula inteligente piCOMPACT®23 integrada permite tempos de resposta extremamente rápidos, aumentando a produtividade.
- Alta eficiência energética - Equipado com tecnologia de geração de vácuo COAX®, o consumo de ar é reduzido, enquanto a potência de elevação segura é garantida com a carga máxima.
- Um EOAT em vez de vários - Para diferentes configurações, por exemplo, ao trocar de produtos, é necessário apenas trocar a placa de sucção inferior de espuma para ventosas ou vice-versa.
- Fácil de usar - Software Plug & Play e interfaces oferecidas para cobots UR (séries E e CB) e software de paletização Rocketfarm PALLY com planejamento de caminho adaptativo (Software não incluído).
- Adequado para todos - Interface elétrica genérica disponível com várias opções de interface mecânica para se adaptar a qualquer outro cobot ou pequeno robô industrial de acordo com o padrão ISO 9409-1.