Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Novo Design
Novo Design
Novo Design
Novo Design
Novo Design
Novo Design
Número do item: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT é uma ferramenta compacta tudo-em-um com alcance estendido para paletização assistida por cobot. Sua superfície de preensão multi-zonas permite pegar várias...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Maior produção de paletes - A superfície de preensão é projetada para cobrir várias zonas, permitindo o manuseio de diferentes tamanhos de caixas ou várias caixas em cada ciclo.
  • Alcance máximo do cobot – O design leve e descentralizado estende o alcance do cobot em até 100 mm.
  • Velocidade máxima de manuseio - A unidade de válvula inteligente piCOMPACT®23 integrada permite tempos de resposta extremamente rápidos, aumentando a produtividade.
  • Alta eficiência energética - Equipado com tecnologia de geração de vácuo COAX®, o consumo de ar é reduzido, enquanto a potência de elevação segura é garantida com a carga máxima.
  • Um EOAT em vez de vários - Para diferentes configurações, por exemplo, ao trocar de produtos, é necessário apenas trocar a placa de sucção inferior de espuma para ventosas ou vice-versa.
  • Fácil de usar - Software Plug & Play e interfaces oferecidas para cobots UR (séries E e CB) e software de paletização Rocketfarm PALLY com planejamento de caminho adaptativo (Software não incluído).
  • Adequado para todos - Interface elétrica genérica disponível com várias opções de interface mecânica para se adaptar a qualquer outro cobot ou pequeno robô industrial de acordo com o padrão ISO 9409-1.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)