- Soluções de preensão por robô ou cobot
- Garras robóticas para Cobots e Robôs convencionais
- piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L é uma potente unidade de bomba de vácuo para uso máximo da capacidade de um cobot/pequeno robô de até 16 kg, mesmo em ambientes agressivos. Permite movimentos rápidos para alta produtividade em embalagens, paletização, montagem de peças ou manutenção de máquinas. Projetado com a maior flexibilidade possível para lidar com uma ampla variedade de itens, ele pode ser equipado com uma ampla variedade de unidades de garra – desde soluções Piab padrão ou Custom-Line até desenvolvimentos internos.
5 produtos