KVG
A série KVG representa uma solução flexível para lidar com produtos de diferentes formatos e dimensões. Graças à tecnologia dupla disponível (válvulas de retenção e redutores de fluxo), muitas aplicações do setor industrial podem ser atendidas. O sistema de garras KVG pode ser equipado com a geração de vácuo integrada ou geração de vácuo separada por meio de bomba ou soprador de canal lateral. O gerador de vácuo integrado é um ejetor modular de vários estágios COAX®, que oferece fácil manutenção e a possibilidade de ser dimensionado com base em necessidade, mesmo após a instalação. A espuma do sistema de garra KVG é feita com um material técnico (também está disponível espuma aprovada pela FDA), com diferentes passos de furação e espessuras. O KVG120C e o KVG60C podem ser equipados com ventosas do amplo programa da Piab.

5 produtos