Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Número do item: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

A KVG150 é uma garra de espuma de área modular e totalmente configurável com 150 mm de largura e foi desenvolvida para várias indústrias que apoiam a automação...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • O design modular permite configurar a garra no comprimento necessário de 300-2000 mm e com várias caraterísticas como ejetores, válvulas de retenção, válvulas solenóides, limitadores de fluxo, sensor piSAVE® e outros.
  • Garra de vácuo energeticamente eficiente que utiliza acessórios e caraterísticas de poupança de energia.
  • Fácil instalação e manutenção graças a uma modularidade engenhosa que permite a troca sem esforço de peças sobressalentes, reduzindo significativamente o tempo de inatividade.
  • O design ecológico construído a partir de material reciclado facilita a desmontagem da garra para reciclagem em grande escala.
  • Vários geradores de vácuo permitem selecionar ejetores COAX® multi-estágio integrados da Piab ou utilizar um gerador de vácuo externo.
  • Estão disponíveis vários tipos de espuma, como a espuma Easy Foam patenteada ou a espuma EPDM, com espessuras entre 10 e 40 mm. A espuma aprovada pela FDA é oferecida para projetos personalizados.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar