Número do item: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Garra de vácuo Kenos® – KVG60C
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Construção modular, largura 60 mm, comprimento 220 a 3.000 mm.
- O sistema de garras KVG pode ser equipado com um gerador de vácuo integrado ou separado.
- O gerador de vácuo integrado é um ejetor COAX® de multiestágios modular de baixa manutenção.
- A KVG60C é equipada com válvulas de retenção. As válvulas de retenção permitem o uso de bombas de vácuo menores e ainda mantêm o nível de vácuo mesmo se toda a superfície da garra não estiver coberta.
- O material do sistema de garras KVG (ventosas) é feito de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano - DURAFLEX®. Ou, como segunda opção, um material plástico, TPE - Value Line® para aplicações padrão/básicas.
- Disponível com piSOFTGRIP®, uma garra macia acionada a vácuo para objetos delicados e leves, desenvolvidos especialmente pensados para a automação da indústria alimentícia.
- As aplicações típicas são a paletização e o manuseio na indústria de embalagens, metal, vidro e madeira.