Número do item: 0117673
4 Variantes
Feed station 40 liters, NBR
É importante otimizar a captação (onde o produto é captado para ser transportado) para que um sistema de transporte a vácuo possa ter sua capacidade maximizada...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0117673
- 0117674
- 0117675
- 0117676
Características
- To store the product at the suction point.
- Polished ≤ Ra 0.8.
- Available with white or antistatic (black) fluidisation cone
- Fluidisation regulator is included.
Productos farmacéuticos
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
Geral
Material
ASTM 304 , ASTM 316L , Nitrilo (NBR)
Volume útil
40 l
Peso mínimo
23200 g