Número do item: 0202816
8 Variantes
Feed adapter D=38C
É importante otimizar a captação (onde o produto é captado para ser transportado) para que um sistema de transporte a vácuo possa ter sua capacidade maximizada...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202816
- 0202823
- 0202825
- 0202827
- 0202837
- 0202838
- 0202844
- 0202845
Características
- Polished ≤ Ra 0.8.
- To suit Piab feed station or transition pieces.
- Anel de pressão ou flange U e vedação a serem pedidos separadamente da lista de acessórios
Productos farmacéuticos
- Alimentação de materiais para e de secagem de leito fluidizado
- Transporte por ou para e de equipamento de detecção de metal
- Envio e recebimento de material de alimentação de moagem e trituração
- Envio e recebimento de material de alimentação de mistura e mescla
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
Alimentos e bebidas
- Recuperação
- Tempero
- Carga e descarga de misturadores para ração animal
- Carga e descarga de extrusora
- Alimentação de máquinas de embalagem para ração animal
- Carga e descarga de extrusora
Manufatura Aditiva
- Reclaim
Geral
Material
ASTM 316L , CuNi , POM
Temperatura
0 - 60 °C
Volume
2820 cm³
Peso mínimo
2960 g
Dimensão
Diâmetro
38,1 x 1,65 mm
Altura
194 mm
Comprimento
600 mm
Comprimento 2
500 mm
Comprimento 3
188 – 255 mm
Rosca
3/4" in
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF