Número do item: 0205111
5 Variantes
Feed adapter D=50, piFLOW® i/f
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202889
- 0202895
- 0205111
- 0202901
- 0202904
Geral
Material
ASTM 304 , CuNi
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
2490 g
Dimensão
Diâmetro (Dp)
50.8 mm
Altura (H)
296 mm
Comprimento (L1)
409 mm
Comprimento 2 (L2)
276 mm
Comprimento 3 (L3)
175 mm
Rosca (G)
1" in
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF