Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0209135

Valve unit without E/P – ECU

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • A distância máxima recomendada entre o transportador e a unidade de válvula - unidade ECU é de 10 metros quando a pressão de alimentação for de 0,6 MPa.
  • Unidade de válvulas com válvulas eletropneumáticas que podem ser usadas para controlar os transportadores a vácuo da Piab juntamente com a ECU-15.
  • preparado para conexão com as principais funções do transportador a vácuo.
  • A unidade de válvulas tem uma conexão elétrica com um conector M12 de 12 pinos e comprimento de 10 m.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar