Número do item: 0241381
Capacitive sensor TC
As unidades de controle da Piab são totalmente pneumáticas com uma função extremamente confiável. O design completamente pneumático também remove qualquer fonte...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Controle do tempo de sucção no corpo do transportador a vácuo
Geral
Material
ASTM 316L , Propileno ethileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , Polyether Ether Ketone (PEEK) , PUR
Temperatura
-25 - 80 °C
Peso mínimo
606 g
Dados elétricos
Especificação de cabo
M12, 4-pin, L=10m
Corrente
25 mA
Corrente maxima
50 mA
Tensão
12 - 30 VDC
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF