Número do item: 0127461
2 Variantes
Transition piece for tablet press with Ø165 or Ø244 interface
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0127461
- 0127542
Características
- Utilizado como peça de transição, podendo receber sistema de fluidificação integrado.
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)