Número do item: 0230391
2 Variantes
Transition piece D350 to BFM Ø200 mm prepared for filter
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0230391
- 0230393
Características
- Peça de transição entre a saída do transportador a vácuo e a conexão flexível BFM.
- Adequado para transporte completamente contido.
Geral
Material
ASTM 304
Rugosidade
0.8
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
4621 g
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF