Número do item: 0223105
2 Variantes
Pleated filter Ø61/58, L=90
Para filtrar a poeira e outras partículas pequenas do fluxo de vácuo. Reduz o risco de parada ou interrupção de operação na bomba. Em conformidade com a ATEX.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0223105
- 0114056
Características
- Atende aos requisitos da FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
- É anti-estático e atende à norma ATEX.
- Adequado para pós ultra finos e de fluxo livre, por exemplo, toner.
Geral
Material
EN 1.4404 , Polyester , PTFE , PUR
Área filtrante
400 cm²
Tamanho mínimo de partícula
0.5 μm
Temperatura máxima.
80 °C
Peso mínimo
120 g
Dimensão
Comprimento
90 mm
Diâmetro Externo
61 - 58 mm
Rosca
M27x1.5 in
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
PDF