![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/66498.jpg?ref=97939297FE)
Número do item: 0200330
3 Variantes
piPREMIUM upgrade kit C21-100
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200330
- 0200331
- 0200332
Características
- Este kit substitui a bomba MAXI L e o cabeçote do transportador de forma direta e rápida.
- Tecnologia patenteada COAX®.
- Montagem lateral para redução de alturas.
- Alto fluxo de vácuo.
- Compacta e leve.
- Baixo nível de ruído.
- Projeto modular.
- Válvula pneumática para o comnado do "air shock" e placa de montagem inclusas.
Geral
Material
Al , ASTM 316L , Nitrilo (NBR) , PA , PP , SS
Nível de ruído
69 - 77 dBA
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
9000 g
Performance
Pressão de alimentação máxima
0.7 MPa
Pressão ótima de alimentação de ar comprimido
0.4 - 0.6 MPa
Vacuo
60 - 75 -kPa
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Máximo vácuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 5 | 20 | 11.6 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 6 | 22.8 | 13.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.72 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 7 | 24 | 14 | 10.4 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 75 |
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
PDF
Manuais
PDF
Folhetos
PDF