Número do item: 0104496/1
4 Variantes
Mounting bracket kit 33 NBR
Unidades de filtro HEPA, filtros de vácuo, abraçadeira suporte, etc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104496/1
- 0104496/2
- 0107928/1
- 0107928/2
Características
- Os kits de montagem são utilizados para acoplar a parte inferior do transportador a vácuo a uma flange de conexão externa ou a uma superfície plana no container de recepção.
- O kit consiste de uma abraçadeira de montagem e um selo de módulo.
- É anti-estático e atende à norma ATEX. (NBR)
Geral
Material
ASTM 316 , Nitrilo (NBR)
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
380 g
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF