Número do item: 0112436
Valve 3/2 G1/8" PS NC
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Geral
Material
Al (anodized)
Temperatura
-5 - 70 °C
Peso mínimo
170 g
Dados pneumáticos
Sopro (at 0.6 MPa with delta-p=0.1 MPa)
14 Nl/s
Pressão máxima (working pressure, max.)
1 MPa
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF