Número do item: 0207836
7 Variantes
Hose PUR 1"/ 25 mm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0207836
- 0207837
- 0207838
- 0207839
- 0207840
- 0207841
- 0207842
Características
- As mangueiras são qualidade alimentícia.
Productos farmacéuticos
Geral
Material
PUR , SS
Temperatura
-40 - 90 °C
Peso por metro
0.28 kg/m
Dimensão
Diâmetro interno
25 mm
Comprimento (max roll length)
25000 mm
Diâmetro Externo, min.
32 mm
Performance
Pressão de alimentação máxima
0.347 MPa
Vácuo máximo
90 -kPa
Ficha de dados
PDF
Certificados
PDF