- Vacuum conveyors for powder and bulk
- piFLOW®f - transportador a vácuo grau alimentício
piFLOW®f - transportador a vácuo grau alimentício
O piFLOW®f é o nosso transportador a vácuo mais popular na indústria alimentícia. Ele substitui a manipulação manual ou transportadores mecânicos, como transportadores de parafuso ou elevadores de caçamba, para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, ergonômico e livre de poeira em instalações de fabricação de alimentos.
Entre os materiais geralmente transportados está uma ampla variedade de pós e grânulos, incluindo, entre outros, sal, farinha, açúcar granulado ou de confeiteiro, café (pó ou grão inteiro), chá, proteína em pó ou outros alimentos funcionais, aveia, páprica em pó, cacau, produtos secos (por exemplo, massa), lentilhas, arroz, sementes (cânhamo, amendoim, castanha de caju, etc...), especiarias, farinha de rosca, queijo em pó, biscoitos de arroz, grão-de-bico, alpiste, ração animal, cápsulas de óleo de peixe, frutas secas e mais. A Piab realizou um número significativo de testes relacionados a diferentes aplicações alimentícias. Os resultados de teste fazem parte da base de conhecimento da Piab, portanto, as verificações de viabilidade são fornecidas dentro de um prazo extremamente baixo no caso da maioria das solicitações.
A linha piFLOW®f consiste em modelos com volumes de lote de 6, 8, 14 e 28 l [0,59, 0,79, 1,38, 2,80 m³], que podem transportar até 7,5 toneladas/h [6.800 kg/h]. Eles são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304L). Todas as peças que entram em contato com os materiais transportados (o corpo do transportador e as vedações) estão em conformidade com a FDA, EC n.º 1935/2004 e EC n.º 10/2011. A certificação ATEX Poeira está disponível, dependendo da configuração.
Essa linha está disponível com dois níveis de automação. A versão padrão é um transportador a vácuo simples e confiável. Por outro lado, a versão BVO apresenta um sensor de nível para facilitar a configuração do volume do lote, levando a uma menor quantidade de configuração do transportador nas trocas de material e garantindo um nível mais alto de segurança operacional ao reduzir a possibilidade de erro humano.
Entre os materiais geralmente transportados está uma ampla variedade de pós e grânulos, incluindo, entre outros, sal, farinha, açúcar granulado ou de confeiteiro, café (pó ou grão inteiro), chá, proteína em pó ou outros alimentos funcionais, aveia, páprica em pó, cacau, produtos secos (por exemplo, massa), lentilhas, arroz, sementes (cânhamo, amendoim, castanha de caju, etc...), especiarias, farinha de rosca, queijo em pó, biscoitos de arroz, grão-de-bico, alpiste, ração animal, cápsulas de óleo de peixe, frutas secas e mais. A Piab realizou um número significativo de testes relacionados a diferentes aplicações alimentícias. Os resultados de teste fazem parte da base de conhecimento da Piab, portanto, as verificações de viabilidade são fornecidas dentro de um prazo extremamente baixo no caso da maioria das solicitações.
A linha piFLOW®f consiste em modelos com volumes de lote de 6, 8, 14 e 28 l [0,59, 0,79, 1,38, 2,80 m³], que podem transportar até 7,5 toneladas/h [6.800 kg/h]. Eles são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304L). Todas as peças que entram em contato com os materiais transportados (o corpo do transportador e as vedações) estão em conformidade com a FDA, EC n.º 1935/2004 e EC n.º 10/2011. A certificação ATEX Poeira está disponível, dependendo da configuração.
Essa linha está disponível com dois níveis de automação. A versão padrão é um transportador a vácuo simples e confiável. Por outro lado, a versão BVO apresenta um sensor de nível para facilitar a configuração do volume do lote, levando a uma menor quantidade de configuração do transportador nas trocas de material e garantindo um nível mais alto de segurança operacional ao reduzir a possibilidade de erro humano.
47 produtos
Lanças de sucção
Captação piFLOW®f
- Alimentos e bebidas
- Coleta de tambor e barril de fibra
Visualizar
5 Variantes
Hose connection kit for electro mechanical pump and piFLOW®i/f
Bombas/geradores de vácuo
Visualizar
4 Variantes