![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowfc.jpg?ref=D4130D9336)
Número do item: Configure your piFLOW®fc
Configure your piFLOW®fc
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- O mesmo design para serviços pesados das séries p e t, direcionado para alimentos e outras indústrias que não exigem design resistente a ácidos de transportadores.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
- Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície eletropolida.
- Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
- Limpeza automática do filtro.
- Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.
Alimentos e bebidas
- Envio e recebimento de materiais de unidade de peneiração
- Envio e recebimento de alimentação de unidades de mistura e mescla
- Alimentação da linha de embalagem com produtos acabados
- Alimentação de unidades de tempero e de polvilhar
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
- Coleta de tambor e barril de fibra
- Transporte por ou para e de equipamento de detecção de metal
- Embalagem de pós, comprimidos e cápsulas
- Embalagem de pó
- Recuperação
- Tempero
- Carga e descarga de misturadores para ração animal
- Carga e descarga de extrusora
- Alimentação de máquinas de embalagem para ração animal
- Carga e descarga de extrusora