Número do item: 0104717
13 Variantes
Nylon tubing brown 4/2mm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104717
- 0104718
- 0104806
- 0104807
- 0104808
- 0104809
- 0104810
- 0104811
- 0104812
- 0104814
- 0104815
- 0104816
- 0104833
Geral
Material
PA
Temperatura
-40 - 100 °C
Peso por metro
0.01 kg/m
Dimensão
Diâmetro interno
2 mm
Diâmetro Externo, min.
4 mm
Performance
Pressão de alimentação
1.8 MPa
Ficha de dados
PDF