Número do item: 0206195
2 Variantes
piPREMIUM200G
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0206195
- 0206196
Características
- Tecnologia patenteada COAX®.
- Montagem lateral para redução de alturas.
- Alto fluxo de vácuo.
- Compacta e leve.
- Baixo nível de ruído.
- Projeto modular.
- Smooth, stable and gentle product flow with piGENTLE™
Geral
Material
Al , Nitrilo (NBR) , PA , PP , SS
Nível de ruído
69 - 77 dBA
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
8800 g
Performance
Pressão de alimentação máxima
0.7 MPa
Pressão ótima de alimentação de ar comprimido
0.2 - 0.6 MPa
Vacuo
0 - 75 -kPa
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF