Número do item: 3150239
Ventosa F30-2 Cloroprene, para conexão com válvula cônica
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Geral
Material
Cloroprene (CR)
Characteristics
Folha de metal seca
Modelo de ventosa
F
Volume
2 cm³
Peso mínimo
2.2 g
Dimensão
Altura
10.4 mm
Diâmetro Externo, atuada
32.6 mm
Diâmetro Externo, min.
32 mm
Performance - forças de levantamento
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Especificação do material
Nome
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Cor
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Certificados
PDF
PDF