Número do item: 0124214
3 Variantes
Compensador de nível LC30 com pino trava 19 LH
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0124213
- 0124214
- 0124215
Características
- Fácil de instalar com ajuste e posicionamento da ventosa adequados.
- Sua mola cônica implica num peso total muito baixo em relação ao curso. Por exemplo, pode auxiliar no aumento da velocidade de ciclo em aplicações de estampagem de folhas de metal em prensas.
- Não rotativo para uso com ventosas ovaladas, por exemplo. Pode ser transformado facilmente em rotativo.
- Interfaces de montagem para sistemas de garra flexíveis padrão (EOAT).
- Desenvolvido para ser utilizado com unidades geradoras de vácuo decentralizado, tais como, VGS™3010 and VGS™3040 ou uma bomba de vácuo decentralizada.
- Compensador de nível confiável, com protetor de carga e absorção de choque.