Número do item: 0127961
5 Variantes
Compensador de nível 3/8" NPT
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0114291
- 0127961
- 3350068
- 3350069
- 3350071
Características
- Ajustar diferenças de nível, por exemplo, em dispositivos de elevação com várias ventosas em uma placa
- Um compensador de nível é usualmente vantajoso quando colocado em um lugar que demanda um posicionamento vertical exato, por exemplo, em manipulação com robô
- O compensador de nível também proporciona um certo grau de amortização
- O compensador de nível G1/2 "com mola mais dura é idêntico ao compensador nivelado padrão G1/2" à exceção de um material mais grosso da mola. Sistemas da visão do robô dos ternos por exemplo nas aplicações tais como o automóvel-racking